AccueilBoulonnerie, joints et consommablesRoulements et baguesManchons2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesRoulements et baguesManchons
2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne
2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne

Entretoise en acier Cat® de diamètre extérieur 108,76 mm utilisée pour augmenter la longueur d'étirement dans les outils de travail de levage de lame

Marque: Cat

Images du produit
2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne
2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne
2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne
2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne
2G-8233: Entretoise en acier de 76,07 mm de diamètre interne

Entretoise en acier Cat® de diamètre extérieur 108,76 mm utilisée pour augmenter la longueur d'étirement dans les outils de travail de levage de lame

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 2G-8233
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 2G-8233

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Diamètre intérieur (mm): 76
Diamètre extérieur (mm): 109
Largeur (mm): 24
Diamètre intérieur (in): 3,00
Diamètre extérieur (in): 4,28
Largeur (in): 0,94
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2G-8233

NIVELEUSE

12H NA 12H 12G 12M 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 120H ES 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 14L 140H NA 150 130G 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 120M 2

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert