AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords300-7318: Joint-raccord en caoutchouc
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords
300-7318: Joint-raccord en caoutchouc
300-7318: Joint-raccord en caoutchouc

Joint vrac Cat® pour protection du compartiment moteur

Marque: Cat

Images du produit
300-7318: Joint-raccord en caoutchouc
300-7318: Joint-raccord en caoutchouc
300-7318: Joint-raccord en caoutchouc
300-7318: Joint-raccord en caoutchouc
300-7318: Joint-raccord en caoutchouc

Joint vrac Cat® pour protection du compartiment moteur
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
Description :
Les joints en vrac sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, l'amortissement ou l'isolation thermique.

Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

Attributs :
Les joints pour vrac Cat® sont fabriqués dans des matériaux qui répondent aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues en conjonction avec les structures environnantes, afin de garantir des performances d'étanchéité durables.

Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le noir de carbone (particules en suspension dans l'air de taille respirable),reconnu par l'État de Californie comme cancérigène. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Les joints en vrac sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, l'amortissement ou l'isolation thermique.

Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

Attributs :
Les joints pour vrac Cat® sont fabriqués dans des matériaux qui répondent aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues en conjonction avec les structures environnantes, afin de garantir des performances d'étanchéité durables.

Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le noir de carbone (particules en suspension dans l'air de taille respirable),reconnu par l'État de Californie comme cancérigène. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bulk Unit of Measure: M
Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le dessus
Hauteur hors tout (mm): 469
Largeur hors tout (mm): 254
Matière: EPDM - Ethylène-propylène diène modifié
Hauteur hors tout (in): 18.46
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bulk Unit of Measure: M
Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le dessus
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Road Reclaimer
RM400
Generator Set
C32
Power Module
XQ2280XQC1200XQC1600
Integrated Toolcarrier
IT62HIT38H
Reclaimer Mixer
RM400
Material Handler
MH3037
Wheel Loader
972M XE980 XE962M Z962982XE980K HLG966M XE980XE966972H972K980H972M972972L980L980K972XE980M950M Z966 GC972 XE966 XE966XE966K XE980982938H966H962H966L966K950H966M950K962L962K950M950950L962M982 XE982M
Voir plus
Road Reclaimer
RM400
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 300-7318
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert