AccueilFiltres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de cabine303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard
Accueil
Filtres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de cabine
303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard
303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard

Les filtres à air de cabine à efficacité standard sont conçus pour empêcher les infiltrations de saleté, de suie, de sable et d'autres contaminants, tout en réduisant les odeurs extérieures qui pénètrent dans la cabine dans des conditions normales de fonctionnement.

Marque: Cat

Images du produit
303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard
303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard
303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard
303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard
303-6658: Filtre à air de cabine à efficacité standard

Les filtres à air de cabine à efficacité standard sont conçus pour empêcher les infiltrations de saleté, de suie, de sable et d'autres contaminants, tout en réduisant les odeurs extérieures qui pénètrent dans la cabine dans des conditions normales de fonctionnement.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
303-6658303-6658
231-8132231-8132
1G-88781G-8878
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 303-6658
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 303-6658

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Évaluation de l'efficacité: Efficacité standard
Media Type: Standard
Width (in): 3,701
Height with Seal (in): 1,5
Length (mm): 212,6
Width (mm): 94
Length (in): 8,37
Height with Seal (mm): 38,1
Height without Seal (in): 1,248
Type: Metal Panel
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal,Polyolefin Plastic
Height without Seal (mm): 31,7
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 303-6658

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

277B 267B 287B 257B 247B 247B3 257B3 259B3 242B3 252B3 236B3 216B3 242B 226B3 232B 262B 252B 226B 248B 216B 246B 268B 236B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert