Caterpillar
Aucun résultat suggéré

Ajouter équipement


S'inscrire

Caterpillar

Ajouter équipement

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Numéro ou nom de pièce
RetourAccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur
RetourAccueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur
310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur
Product Images
310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur
310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur
310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur
310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur
310-7258: Joint torique de 25,12 mm de diamètre intérieur

Joint torique

Marque: Cat

CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
Informations sur la garantie

En règle générale, les pièces achetées sur Parts.Cat.Com sont couvertes par une garantie de 12 mois à compter de la date de la facture, telle que définie dans la Garantie limitée Caterpillar. La garantie sur les pièces couvre les défauts matériels et de fabrication tout au long de la période de garantie une fois celles-ci installées. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, contactez votre concessionnaire Cat local.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
politique des retours
Informations sur la politique de retour
Sauf indication contraire à l'aide d'une icône
signalant que la pièce ne peut être reprise, la plupart des pièces peuvent être retournées au concessionnaire Cat® agréé en vertu de leur politique de retour.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
Informations sur la garantie
Informations sur la garantie

En règle générale, les pièces achetées sur Parts.Cat.Com sont couvertes par une garantie de 12 mois à compter de la date de la facture, telle que définie dans la Garantie limitée Caterpillar. La garantie sur les pièces couvre les défauts matériels et de fabrication tout au long de la période de garantie une fois celles-ci installées. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, contactez votre concessionnaire Cat local.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
politique des retours
Informations sur la politique de retour
Sauf indication contraire à l'aide d'une icône
signalant que la pièce ne peut être reprise, la plupart des pièces peuvent être retournées au concessionnaire Cat® agréé en vertu de leur politique de retour.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
Diagramme des pièces pour 310-7258
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 310-7258

Description :
Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

Attributs :
Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux fluides, températures et pressions rencontrés dans les moteurs et machines Cat. Ces matériaux résistent à l'usure et à l'extrusion, et offrent une résistance supérieure à la compression des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont revêtus de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure lors de l'installation des joints.

Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 310-7258

Unités de mesure

ImpérialesMétriques

Diamètre de la section (mm): 1,78

Diamètre de la section (mm): 0,07

Diamètre intérieur (mm): 25,12

Diamètre intérieur (in): 0,989

Taille dash SAE AS568: -22

Matière: FKM (90),FKM - Fluoroélastomère,FKM

Désignation des matériaux: Le caoutchouc FKM peut être utilisé à des températures de service de -40 °C à 150 °C et est résistant à l'air, au carburant (y compris le bio-diesel), aux lubrifiants et aux huiles. Le caoutchouc FKM ne devrait pas être utilisé dans des applications nécessitant une résistance à l'eau ou au liquide de refroidissement.

Notas: Les dimensions et les descriptions des matériels sont fournies pour référence uniquement.

Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides

Type de joint/bague: Standard

Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau

Applications: Applications à haute pression et température élevée nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques ; ORFS, joints STORS

Température (°F): -40 - 350

Température (°C): -40 - 175

Material Hardness: 90A

Dash Size: 022

Polymer: FKM (Fluorocarbon)

Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 310-7258

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R II

TRUCK ENGINE

C7

TRUCK

794 AC 793F OEM

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert