Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilTrain de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsSegments314-5462: Segment de barbotin
Accueil
Train de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsSegments
314-5462: Segment de barbotin
314-5462: Segment de barbotin

Barbotin (segment)

Marque: Cat

Images du produit
314-5462: Segment de barbotin
314-5462: Segment de barbotin
314-5462: Segment de barbotin
314-5462: Segment de barbotin
314-5462: Segment de barbotin

Barbotin (segment)

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucune pièce n'est actuellement associée à ce kit.

Pour toute information complémentaire, veuillez contactez votre concessionnaire

Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
.

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 314-5462

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Nombre de dents du barbotin: 5
Nombre de segments de roue d'entraînement: 5
Nombre de boulons du barbotin: 7
Taille de vis (in): 3/4
Taille de vis (mm): 3/4
Back Lash (in): 0,079
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17,09
Pocket Angle (degrees): 40
Track Pitch (mm): 215,9
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Inner Radius (in): 12,52
Packing Offset Radius (mm): 433
Bushing Radius (in): 1,559
Bushing Radius (mm): 39,6
Packing Offset Radius (in): 17,047
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 13,622
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346
UC System: HD,HDXL,ABRASION
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3,465
Tooth Width (mm): 88
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 7
Pitch Circle Radius (mm): 434,08
Tip Radius (mm): 439
Back Lash (mm): 2
Tip Radius (in): 17,283
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 314-5462

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D8T D8R D8R II D7R XR D8GC D7R II D7R LGP D8 GC D8 D7

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

PL83 PL87 587T 587R 572R II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert