AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne
Accueil
Flexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles
316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne
316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne

Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

Marque: Cat

Images du produit
316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne
316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne
316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne
316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne
316-9154: Flexible d’huile à moyenne pression de 4,80 mm de diamètre interne

Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 316-9154
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 316-9154

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 230
Type de connecteur: Raccord permanent
Poids (kg): 0,069
Taille de raccord (in): -4 Female 37° Flare; -4 Female STOR
Diamètre intérieur (in): 0,19
Diamètre intérieur (mm): 5
Longueur (in): 9,06
Longueur (mm): 230
Type d'écrou: Pivotant ; Évasée
Filetage: 7/16-20 (deux extrémités)
Type: Flexible d'huile
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 316-9154

PELLE HYDRAULIQUE

M325C

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD60 AD55B AD63

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G 777E 777 775 773 D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

MOTEUR - INDUSTRIEL

C32 C32 C27 C32B

MOTEUR - MACHINE

C27

FOREUSE

MD6250 MD6310

ROTARY CUTTER

RC7

ALTERNATEUR

SR5 SR4B

TRACTEUR À CHAÎNES

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D11R D11T D6T

NIVELEUSE

24

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

C32 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

TRACTEUR SUR PNEUS

844 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 992K

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

PRODUITS PÉTROLIERS

TH48-E70 CX35-P800 C32 C27 C27 C32

PRODUITS MARINS

C32B C32 C32 MARINE C32 DE1400 D1250 DE1000S C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET C27 C32 D1500 DE1500 DE1250S D800

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert