AccueilChaîne cinématiqueDirectionDisques de friction de direction334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur
Accueil
Chaîne cinématiqueDirectionDisques de friction de direction
334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur
334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur

Disque de friction Cat® (frein)

Marque: Cat

Images du produit
334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur
334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur
334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur
334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur
334-1033: Disque de friction de frein de 380 mm de diamètre extérieur

Disque de friction Cat® (frein)
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
Diagramme des pièces pour 334-1033
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 334-1033

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 3,1216
Diamètre intérieur (mm): 79,29
Diamètre extérieur (in): 14,9606
Diamètre extérieur (mm): 380,0
Épaisseur (in): 0,358
Épaisseur (mm): 9,10
Material: Low Alloy Steel,Non-Band Type Friction Material
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 334-1033

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT38G II IT38G IT38F

TRACTEUR SUR PNEUS

938G 938F 938G II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert