OBLIGATOIRE Pour les moteurs étiquetés de remplacement, les bases moteur et les blocs embiellés vendus aux États-Unis et dans les territoires des États-Unis, la contrepartie du moteur (c’est-à-dire l’ancien moteur) qui est déposée DOIT être retournée au concessionnaire Caterpillar vendeur, afin qu’elle puisse retourner à Caterpillar OU les détruire, comme l’exige la loi. Une preuve de retour ou de destruction sera alors fournie à l’EPA et/ou à l’ARB de Californie si nécessaire. Voir PELJ1301 pour plus de détails.
Un moteur génère de l’énergie en convertissant l’énergie obtenue à partir du carburant en mouvement mécanique. Il comprend douze cylindres qui enflamment les mélanges carburant-air, ce qui entraîne des explosions contrôlées qui entraînent les pistons. Le mouvement alternatif de ces pistons est ensuite converti en mouvement rotatif à travers un vilebrequin, qui transfère la puissance à la boîte de vitesses, qui transmet ensuite la puissance dans différents rapports en fonction du pignon engagé.
Attributs :
• Le type d’induction turbocompressé et refroidi à l’admission aide à améliorer la densité et la teneur en oxygène de l’air
• Le taux de compression de 15:1 assure une combustion efficace à l’intérieur du vérin
• Le type de combustion à injection directe permet un contrôle précis du processus d’injection de carburant
Utilisations :
Un moteur est utilisé pour alimenter la chaîne cinématique de la machine en convertissant l’énergie chimique en énergie cinétique. Cette énergie cinétique entraîne les roues de la machine, lui permettant d’avancer ou de reculer, ainsi que les composants hydrauliques qui lui sont associés