AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin336-7346: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin336-7346: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7346: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
336-7346: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7346: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

167-2207: Joint de butée d'un diamètre de tige de 70 mm
167-2207: Joint de butée d'un diamètre de tige de 70 mmQuantité: 1
446-9333: Joint racleur à lèvre double de 67,59 mm de diamètre intérieur
446-9333: Joint racleur à lèvre double de 67,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
439-2698: Joint en demi-lune de 69,8 mm de diamètre intérieur
439-2698: Joint en demi-lune de 69,8 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-8376: Joint de tête de 136,88 mm de diamètre intérieur
8T-8376: Joint de tête de 136,88 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2K-2961: Bague d'appui en caoutchouc de 132,73 mm de diamètre intérieur
2K-2961: Bague d'appui en caoutchouc de 132,73 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4J-4606: Bague plastique de 139,70 mm de diamètre extérieur
4J-4606: Bague plastique de 139,70 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
4T-5173: Joint de diamètre d'alésage 139,75 mm
4T-5173: Joint de diamètre d'alésage 139,75 mmQuantité: 1
175-7905: Joint torique de 132,94 mm de diamètre intérieur
175-7905: Joint torique de 132,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 336-7346

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 336-7346

CHARGEUSE SUR PNEUS

938G 938F 938H 938G II

TRACTEUR SUR PNEUS

834G 834H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée