AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin336-7358: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
336-7358: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7358: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
336-7358: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7358: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7358: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7358: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

7J-1731: Bague de diamètre d'alésage 139,75 mm
7J-1731: Bague de diamètre d'alésage 139,75 mmQuantité: 1
8J-1688: Joint torique de 129,54 mm de diamètre intérieur
8J-1688: Joint torique de 129,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
421-4025: Joint en demi-lune de 76,15 mm de diamètre intérieur
421-4025: Joint en demi-lune de 76,15 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-8376: Joint de tête de 136,88 mm de diamètre intérieur
8T-8376: Joint de tête de 136,88 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
312-4248: Joint tampon pour un diamètre de tige de 76,2 mm
312-4248: Joint tampon pour un diamètre de tige de 76,2 mmQuantité: 1
312-4247: Joint racleur à lèvre double de 73,89 mm de diamètre intérieur
312-4247: Joint racleur à lèvre double de 73,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8C-9153: Bague d'usure de culasse
8C-9153: Bague d'usure de culasseQuantité: 1
4T-5173: Joint de diamètre d'alésage 139,75 mm
4T-5173: Joint de diamètre d'alésage 139,75 mmQuantité: 1
8J-1689: Bague d'appui en caoutchouc de 129,91 mm de diamètre interne
8J-1689: Bague d'appui en caoutchouc de 129,91 mm de diamètre interneQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 336-7358

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 336-7358

CHARGEUSE À CHAÎNES

953B 953C 953

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert