AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm
348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm

Entretoise en acier Cat® de 13,5 mm de diamètre intérieur

Marque: Cat

Images du produit
348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm
348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm
348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm
348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm
348-6772: Entretoise de diamètre intérieur de 13,5 mm

Entretoise en acier Cat® de 13,5 mm de diamètre intérieur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 348-6772

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de rondelle: Patins plats
Diamètre extérieur (mm): 20,0
Diamètre intérieur (mm): 13,5
Longueur (in): 0,94
Épaisseur (mm): 24,0
Longueur (mm): 24,0
Matière: Acier,Alliage de zinc,Acier de construction
Diamètre extérieur (in): 0,79
Revêtement: Paillettes de zinc
Diamètre extérieur (mm): 20,0
Poids (kg): 0,03
Poids (lb): 0,07
Diamètre intérieur (mm): 135.0
Diamètre intérieur (in): 53.0
Outside Diameter (in): 0,787
Thickness (in): 0,945
Inside Diameter (in): 0,531
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 348-6772

TRACTEUR À CHAÎNES

D9

PRODUITS PÉTROLIERS

C18

PRODUITS MARINS

C18 C18

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée