Description :
La pièce 359-2018 est une goupille de blocage d'articulation à utiliser sur certains modèles de compacteurs tandem vibrant.
Les goupilles de timonerie des machines Cat supportent les mouvements de rotation entre les châssis des machines, les timoneries et les outils de travail. Ils se trouvent là où la rotation doit se faire entre deux structures. Les goupilles et les paliers lisses d’origine Cat sont spécialement conçus pour fonctionner en tant que système afin d’offrir les performances que vous attendez. Les ingénieurs de conception de Caterpillar associent la bonne combinaison de dimensions, de matériaux, de traitements thermiques, de traitements de surface et de finitions à chaque pièce pour leur permettre de fonctionner et de s'user de manière efficace en association avec toutes les autres pièces phares et associées.
Les goupilles de timonerie Cat sont usinées à partir d’une barre en acier de grande qualité et durcies pour une résistance à l’usure exceptionnelle. Elles font partie du système d'articulation de votre machine Cat spécifique et sont testées et éprouvées au niveau mondial dans les applications les plus sévères. La dureté des surfaces, la finition et le plaquage sont sélectionnés pour offrir des performances optimales avec le palier lisse. Elles se traduisent par une réduction du coût global, une résistance exceptionnelle à la fatigue et une résistance exceptionnelle à l’usure abrasive, et une protection exceptionnelle contre les éraillures de la goupille, même dans des conditions de charge élevée.
Attributs :
• Axe indicateur
• Acier
• Diamètre de la goupille: 50 mm (2,0 in)
• longueur effective: 151 mm (5,9 in)
• Taille du trou: 14 mm (0,55 in), 2 endroits
Applications:
Les goupilles de timonerie durcies Cat sont conçues pour des conditions qui nécessitent une capacité de charge, une résistance à l’usure et une résistance à l’usure accrues, pour une durée de vie accrue des articulations de la goupille. Les goupilles de timonerie Cat constituent le choix idéal pour des performances maximales dans les applications exigeantes. Elles sont conçues pour s’aligner sur le palier lisse correspondant.