AccueilMoteurFiltres et fluides de moteurKits de réparation et d'entretien de moteurKits généraux de réparation et d'entretien de moteur359-6303: Ensemble loquet
Accueil
MoteurFiltres et fluides de moteurKits de réparation et d'entretien de moteurKits généraux de réparation et d'entretien de moteur
359-6303: Ensemble loquet
359-6303: Ensemble loquet

Ensemble loquet Cat® (ensemble capot)

Marque: Cat

Images du produit
359-6303: Ensemble loquet
359-6303: Ensemble loquet

Ensemble loquet Cat® (ensemble capot)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 359-6303
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 359-6303

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 102,3
Longueur (in): 4
Désignation des matériaux: ACIER
Hauteur (mm): 80,8
Hauteur (in): 3,2
Hauteur hors tout (in): 1,51
Largeur (mm): 38,4
Hauteur hors tout (mm): 38,4
Longueur hors tout (in): 4,03
Largeur (in): 1,5
Longueur hors tout (mm): 102,3
Taille de filet du trou: M8 X 1,25 (2X)
Largeur hors tout (in): 3,12
Matière: Acier
Largeur hors tout (mm): 79,3
Poids approx. (kg): 0,371
Poids approx. (lb): 0,8
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 359-6303

CHARGEUSE SUR PNEUS

907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert