AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur360-7477: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur360-7477: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
360-7477: KIT DE POSE DE CARTER AVANT

Kit de structure avant

Marque: Cat

Images du produit
360-7477: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
360-7477: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
360-7477: KIT DE POSE DE CARTER AVANT

Kit de structure avant

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mm
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mmQuantité: 1
129-5427: Rondelle d'étanchéité de diamètre extérieur de 27 mm
129-5427: Rondelle d'étanchéité de diamètre extérieur de 27 mmQuantité: 2
606-9110: Joint de vilebrequin avant de 186,42 mm de diamètre extérieur
606-9110: Joint de vilebrequin avant de 186,42 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
166-9144: Joint statique pour carter avant de 0,8 mm d'épaisseur
166-9144: Joint statique pour carter avant de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
3P-1155: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieur
3P-1155: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseur
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseurQuantité: 1
230-3728: Joint de circuit de carburant de diamètre intérieur de 32,99 mm
230-3728: Joint de circuit de carburant de diamètre intérieur de 32,99 mmQuantité: 1
122-3772: Joint torique de 215,49 mm de diamètre intérieur
122-3772: Joint torique de 215,49 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mm
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mmQuantité: 1
107-5769: Joint torique de 79,38 mm de diamètre intérieur
107-5769: Joint torique de 79,38 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interne
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interneQuantité: 2
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieur
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
155-9524: Joint à bord collé de 2,28 mm d'épaisseur
155-9524: Joint à bord collé de 2,28 mm d'épaisseurQuantité: 1
126-1757: Rondelle d’étanchéité de diamètre extérieur de 19,3 mm
126-1757: Rondelle d’étanchéité de diamètre extérieur de 19,3 mmQuantité: 9
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interne
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interneQuantité: 1
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieur
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
9M-3786: Joint torique de 139,06 mm de diamètre intérieur
9M-3786: Joint torique de 139,06 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-9527: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieur
8T-9527: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 18 sur 18
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 360-7477
Le kit contient: Joints statiques, joints, rondelles
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 360-7477

MOTEUR MARIN

C18

ENSEMBLE PÉTROLIER

C18

TRACTEUR SUR PNEUS

657E 651E

GROUPE ÉLECTROGÈNE

C18

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée