AccueilTrain de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsSegments361-3976: Segment de barbotin à 5 dents
Accueil
Train de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsSegments
361-3976: Segment de barbotin à 5 dents
361-3976: Segment de barbotin à 5 dents

Le segment de barbotin Cat® est un composant d’un système de chaîne doté de dents qui s’engagent avec les maillons de chaîne, permettant le mouvement dans les machines à chenilles

Marque: Cat

Images du produit
361-3976: Segment de barbotin à 5 dents
361-3976: Segment de barbotin à 5 dents
361-3976: Segment de barbotin à 5 dents
361-3976: Segment de barbotin à 5 dents
361-3976: Segment de barbotin à 5 dents

Le segment de barbotin Cat® est un composant d’un système de chaîne doté de dents qui s’engagent avec les maillons de chaîne, permettant le mouvement dans les machines à chenilles

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 361-3976
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 361-3976

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Nombre de segments de roue d'entraînement: 3
Taille de vis (mm): M16
Taille de vis (in): 0,6299
Nombre de boulons du barbotin: 5
Nombre de dents du barbotin: 5
Back Lash (in): 0,335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 285,5
Relieved: Yes
Pitch Circle Radius (in): 16,218
Pocket Angle (degrees): 60
Track Pitch (mm): 190
Pitch (in): 7,48
Pitch (mm): 190
Inner Radius (in): 11,24
Packing Offset Radius (mm): 407,89
Bushing Radius (in): 1,195
Bushing Radius (mm): 30,35
Packing Offset Radius (in): 16,059
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 12,033
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 305,63
UC System: ABRASION
Bolt Thread Size: M16
Tooth Width (in): 1,89
Tooth Width (mm): 48
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 411,94
Tip Radius (mm): 417
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 16,417
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 361-3976

TRACTEUR À CHAÎNES

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert