AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin362-7835: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
362-7835: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
362-7835: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réélification complète de 0,25 à 0,76 mm max (0,030 in) à partir d’un alésage hydraulique de taille nominale.

Marque: Cat

Images du produit
362-7835: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
362-7835: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réélification complète de 0,25 à 0,76 mm max (0,030 in) à partir d’un alésage hydraulique de taille nominale.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4J-7376: Guide du piston de 209,55 mm de diamètre d'alésage
4J-7376: Guide du piston de 209,55 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
312-4247: Joint racleur à lèvre double de 73,89 mm de diamètre intérieur
312-4247: Joint racleur à lèvre double de 73,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2J-0744: Bague d’appui en caoutchouc de 202,16 mm de diamètre interne
2J-0744: Bague d’appui en caoutchouc de 202,16 mm de diamètre interneQuantité: 1
312-4248: Joint tampon pour un diamètre de tige de 76,2 mm
312-4248: Joint tampon pour un diamètre de tige de 76,2 mmQuantité: 1
421-4025: Joint en demi-lune de 76,15 mm de diamètre intérieur
421-4025: Joint en demi-lune de 76,15 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-7584: Bague d'usure de 76,2 mm de diamètre intérieur
8T-7584: Bague d'usure de 76,2 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
390-3806: ENS. JOINT
390-3806: ENS. JOINTQuantité: 2
1J-2176: Joint torique de 202,79 mm de diamètre intérieur
1J-2176: Joint torique de 202,79 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 362-7835

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 362-7835

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

637G 631G 631G 631D 637E 637G 637D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert