AccueilStructures et autres composants de systèmeÉléments mécanosoudés de châssis léger et de carrosserieAutres éléments mécanosoudés légers366-6100: Plaque de fixation
Accueil
Structures et autres composants de systèmeÉléments mécanosoudés de châssis léger et de carrosserieAutres éléments mécanosoudés légers
366-6100: Plaque de fixation
366-6100: Plaque de fixation

Plaque de fixation Cat® pour chargeuse sur pneus, couvercle de garde-boue arrière (extension). Dimensions : Taille de filet, 519 X 75 X 177 mm. M8

Marque: Cat

Images du produit
366-6100: Plaque de fixation
366-6100: Plaque de fixation
366-6100: Plaque de fixation
366-6100: Plaque de fixation
366-6100: Plaque de fixation

Plaque de fixation Cat® pour chargeuse sur pneus, couvercle de garde-boue arrière (extension). Dimensions : Taille de filet, 519 X 75 X 177 mm. M8

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
366-6100366-6100
366-6169366-6169
349-7878349-7878
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 366-6100
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 366-6100

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 176,3
Matière: Acier
Longueur hors tout (in): 6,94
Couleur standard: Jaune Cat
Épaisseur du matériau (mm): 6
Hauteur hors tout (mm): 519,8
Longueur (mm): 519
Hauteur hors tout (in): 20,46
Largeur hors tout (mm): 106,5
Largeur (mm): 75
Hauteur (mm): 177
Largeur hors tout (in): 4,19
Taille de trou (mm): 13.5 (3X)
Type d'écrou: Écrou à souder
Diamètre du filet (mm): M8 (2X)
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M8 x 1.25
Couleur: Jaune Cat
Épaisseur du matériau (in): 0,2
Poids (kg): 4,29
Longueur (in): 20,4
Poids (lb): 9,45
Largeur (in): 3
Hauteur (in): 7
Taille de trou (in): 0.53 (3X)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 366-6100

CHARGEUSE SUR PNEUS

930 938 926

TRACTEUR SUR PNEUS

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert