AccueilCabinesPortes de cabineLoquets de cabine366-8155: Biellette de 120 mm de long
Accueil
CabinesPortes de cabineLoquets de cabine
366-8155: Biellette de 120 mm de long
366-8155: Biellette de 120 mm de long

Biellette Cat® de 120 mm de long utilisée dans le capot

Marque: Cat

Images du produit
366-8155: Biellette de 120 mm de long
366-8155: Biellette de 120 mm de long
366-8155: Biellette de 120 mm de long
366-8155: Biellette de 120 mm de long
366-8155: Biellette de 120 mm de long

Biellette Cat® de 120 mm de long utilisée dans le capot

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 366-8155
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 366-8155

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Revêtement: Zinc
Diamètre (in): 0,393,0,39
Diamètre (mm): 10
Taille de trou (in): 0,2
Taille de trou (mm): 5,2
Longueur (in): 4,72
Longueur (mm): 120
Désignation des matériaux: Acier
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 366-8155

CHARGEUSE SUR PNEUS

930 938 926

TRACTEUR SUR PNEUS

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert