AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs368-3825: Adaptateur central à double languette
Accueil
Outils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs
368-3825: Adaptateur central à double languette
368-3825: Adaptateur central à double languette

Adaptateur central A170 sans marteau à double languette (Capsure)

Marque: Cat

Images du produit
368-3825: Adaptateur central à double languette
368-3825: Adaptateur central à double languette
368-3825: Adaptateur central à double languette
368-3825: Adaptateur central à double languette
368-3825: Adaptateur central à double languette
368-3825: Adaptateur central à double languette

Adaptateur central A170 sans marteau à double languette (Capsure)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 368-3825
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 368-3825

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Series: Advansys
Size: Advansys 170
Overall Length (mm): 708
Width (in): 6,299
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 27,874
Width (mm): 160
Base Edge Thickness Class: 75
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13,228
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 336
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 368-3825

OUTIL DE TRAVAIL

BUCKET

TRACTEUR SUR PNEUS

993K 992K 993 992 994F 992G

Voir plus
Pièces associées
368-3827
368-3827: Adaptateur à double languette, côté gauche
Vérifier le prix
368-3826
368-3826: Adaptateur à double languette côté droit
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert