Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilChaîne cinématiqueDifférentielsEngrenages de différentiel369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm
AccueilChaîne cinématiqueDifférentielsEngrenages de différentiel369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm
369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm

Pignon - transfert Cat®

Marque: Cat

Images du produit
369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm
369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm
369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm
369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm
369-6661: Engrenage de transfert en acier forgé de 180,41 mm

Pignon - transfert Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 369-6661

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Acier
Diamètre extérieur (mm): 180,41
Diamètre intérieur (mm): 81,43
Largeur (mm): 38,0
Diamètre extérieur (in): 7,102
Diamètre intérieur (in): 3,205
Largeur (in): 1,496
Material: Low Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 369-6661

TOMBEREAU ÉJECTEUR

740

TOMBEREAU ARTICULÉ

735C 740 GC 740C 745 745C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée