Description :
Un graisseur, également connu sous le nom de graisseur ou raccord Zerk, est un petit composant mécanique utilisé pour fournir de la graisse ou du lubrifiant à des points spécifiques sur des machines ou des équipements. On le trouve couramment dans les applications automobiles, industrielles et agricoles où une lubrification régulière est nécessaire pour réduire les frottements, prévenir l’usure et assurer un fonctionnement en douceur.
Attributs :
• Fabriqué selon des spécifications précises et construit pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité.
• Conçu avec une buse à une extrémité et une tête hexagonale et conique à l’autre extrémité.
• Conçu avec un filetage conique de tuyau standard britannique (BSPT).
Applications :
Un graisseur est utilisé dans un marteau hydraulique pour injecter de la graisse lubrifiante dans les pièces mobiles pour un fonctionnement en douceur et est principalement utilisé dans les niveleuses Cat 16, 306, 307, 307C, 307D, 308C, 308D, 312D, 313, 313D, 315D, 316, 318D, 320, 320C, 320D, 323, 323D, 324D, 325D, 328D, 329D, 336, 336D, 340, M315D, M318D, M320D, Pelles hydrauliques et M322D, outils de travail 320 B13, B17, B20, B30, B35, B5, B8, H110, H115, H120, H130, H140, H160 et H180