AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin376-9016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
376-9016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
376-9016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
376-9016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
376-9016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
376-9016376-9016
9M-13289M-1328
3D-28243D-2824
Afficher toutes les pièces
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

167-2191: Joint de butée d'un diamètre de tige de 45 mm
167-2191: Joint de butée d'un diamètre de tige de 45 mmQuantité: 1
308-1880: Joint racleur à lèvre double de 42,4 mm de diamètre intérieur
308-1880: Joint racleur à lèvre double de 42,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7J-9885: Bague plastique de 88,90 mm de diamètre extérieur
7J-9885: Bague plastique de 88,90 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
439-4526: Joint en U de 43,1 mm de diamètre intérieur
439-4526: Joint en U de 43,1 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4T-6907: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseur
4T-6907: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
4J-9224: Bague d'appui en caoutchouc de 82,23 mm de diamètre interne
4J-9224: Bague d'appui en caoutchouc de 82,23 mm de diamètre interneQuantité: 1
4T-8054: Joint d'étanchéité en deux parties de 88,9 mm de diamètre d'alésage
4T-8054: Joint d'étanchéité en deux parties de 88,9 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
175-7898: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieur
175-7898: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 376-9016

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 376-9016

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT62G II

TRACTEUR SUR PNEUS

938G 938H 924H 924G 950G II 950G 962H 962G II 950H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert