AccueilOutils d'attaque du solLames de base de godet et lèvresEnsembles lames de base377-1244: Ensemble de lame de base
Accueil
Outils d'attaque du solLames de base de godet et lèvresEnsembles lames de base
377-1244: Ensemble de lame de base
377-1244: Ensemble de lame de base

Ensemble de lame de base série J

Marque: Cat

Images du produit
377-1244: Ensemble de lame de base
377-1244: Ensemble de lame de base
377-1244: Ensemble de lame de base
377-1244: Ensemble de lame de base
377-1244: Ensemble de lame de base

Ensemble de lame de base série J
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
Diagramme des pièces pour 377-1244
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 377-1244

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 500
Overall Depth (in): 23,346
Series: J Series
End Depth (in): 19,685
Overall Width (mm): 2 220
Overall Depth (mm): 593
Edge Assembly Type: Standard
Size: J700
Thickness Class: 90
Bevel Angle: 35
Adapter Series: J Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 77,008
Adapter Size: J700
Adapter Quantity: 4
Overall Width (in): 87,402
Width Between Sidebars (mm): 1 956
Material: Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 377-1244

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert