AccueilChaîne cinématiqueRéducteurDisques de friction381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur
Accueil
Chaîne cinématiqueRéducteurDisques de friction
381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur
381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur

Disque de friction en acier à ajustement spécial Cat® avec angle de pression de 14,50 degrés pour freins

Marque: Cat

Images du produit
381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur
381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur
381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur
381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur
381-6725: Disque de friction à ajustement spécial de 5,41 mm d'épaisseur

Disque de friction en acier à ajustement spécial Cat® avec angle de pression de 14,50 degrés pour freins

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 381-6725
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 381-6725

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 233,42
Diamètre extérieur (mm): 355
Épaisseur (mm): 5,41
Diamètre intérieur (in): 9,189
Diamètre extérieur (in): 13,976
Épaisseur (in): 0,212
Material: Carbon Steel,Non-Band Type Friction Material
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 381-6725

TOMBEREAU ARTICULÉ

730C2 730 730 EJECTOR 725 725C2 735 730C2 EJ

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert