Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits généraux de réparation et d'entretien de moteur393-2906: Kit de piston surdimensionné de 0,5 mm
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits généraux de réparation et d'entretien de moteur393-2906: Kit de piston surdimensionné de 0,5 mm
393-2906: Kit de piston surdimensionné de 0,5 mm

Cat® Piston Kit includes a piston, rings, and other components necessary for proper piston installation in the engine

Marque: Cat

fallback-image
393-2906: Kit de piston surdimensionné de 0,5 mm

Cat® Piston Kit includes a piston, rings, and other components necessary for proper piston installation in the engine

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

393-2891: Axe de piston de moteur
393-2891: Axe de piston de moteurQuantité: 1
393-2894: Roulement de tige de piston
393-2894: Roulement de tige de pistonQuantité: 1
393-2889: ENS. ANNEAU - PISTON
393-2889: ENS. ANNEAU - PISTONQuantité: 1
387-9838: Circlip interne (jonc d'arrêt)
387-9838: Circlip interne (jonc d'arrêt)Quantité: 2
393-2885: PISTON
393-2885: PISTONQuantité: 1
Affichage de 1 à 5 sur 5
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 393-2906
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 393-2906

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

242D3 246D3 289D3 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D

MINIPELLE HYDRAULIQUE

308.5 308E SR 308E CR 308E 308E2 310

FINISSEUR

AP355 AP300F AP300 AP355F

CHARGEUR TOUT-TERRAIN

257D3 257D 277D 287D

CHARGEUSE SUR PNEUS

908M 906M

UNITÉ D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE MOBILE

308E2

CHARGEUSE À CHAÎNES COMPACTE

259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

907H2 906H2 908H2 907M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée