AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords
394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier
394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier

CALE DE ROULEMENT Cat®

Marque: Cat

Images du produit
394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier
394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier
394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier
394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier
394-4590: Cale de 4,5 mm d'épaisseur en acier

CALE DE ROULEMENT Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 394-4590
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 394-4590

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: ACIER
Hauteur hors tout (in): 0,98
Hauteur hors tout (mm): 25
Longueur hors tout (in): 20,47
Longueur hors tout (mm): 520
Largeur hors tout (in): 0,18
Largeur hors tout (mm): 4,5
Poids (kg): 0,45
Poids (lb): 0,99
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 394-4590

TRACTEUR À CHAÎNES

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D4K XL D3K2 LGP

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert