AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs397-1924: Raccord permanent
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs
397-1924: Raccord permanent
397-1924: Raccord permanent

ORFS raccord permanent en spirale Cat® XN – Pivot femelle droit

Marque: Cat

Images du produit
397-1924: Raccord permanent
397-1924: Raccord permanent

ORFS raccord permanent en spirale Cat® XN – Pivot femelle droit

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
397-1924397-1924
7J-91087J-9108
456-8468456-8468
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 397-1924
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 397-1924

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: Droit
Type de connecteur: PIVOT FEMELLE -10 ORFS
Taille de filet (in): 1-14
Longueur (mm): 98
Longueur (in): 3,86
Facteur de découpe (mm): 46
Facteur de découpe (in): 1,81
Taille de flexible recommandée (mm): 15,9
Taille de flexible recommandée (in): 0,63
Compatibilité: SAE 100R12, SAE 100R15
Taille de la vis hexagonale (mm): 28,58
Taille de la vis hexagonale (in): 1,13
Type de joint: NBR 7J-9108, FKM 228-7091
Description: Raccord permanent 10XN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 397-1924

NIVELEUSE

24M

TOMBEREAU DE CHANTIER

797

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert