AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueComposants de baseRelais399-7791: Ensemble relais
Accueil
Circuit électrique et circuit électroniqueComposants de baseRelais
399-7791: Ensemble relais
399-7791: Ensemble relais

Ensemble relais Cat® (Assemblage de câblage du moteur)

Marque: Cat

fallback-image
399-7791: Ensemble relais

Ensemble relais Cat® (Assemblage de câblage du moteur)
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
Diagramme des pièces pour 399-7791
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 399-7791

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 53,34
Longueur hors tout (in): 2,1
Largeur hors tout (mm): 40,64
Largeur hors tout (in): 1,6
Hauteur hors tout (mm): 121,92
Hauteur hors tout (in): 4,8
Courent (ampères): 70 A
Tension (volts): 12VDC
Température de fonctionnement: -40 °C à +85 °C
Matière: Alliage de cuivre
Poids (kg): 0,8
Poids (lb): 1,76
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 399-7791

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TH337C TH336C TH414C TL1255C TH514C TL1055C TH406C TH417C TH407C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert