AccueilBoulonnerie, joints et consommablesRoulements et baguesBouchons3G-0910: Chapeau de palier en acier de diamètre intérieur minimum de 101,75 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesRoulements et baguesBouchons
3G-0910: Chapeau de palier en acier de diamètre intérieur minimum de 101,75 mm
3G-0910: Chapeau de palier en acier de diamètre intérieur minimum de 101,75 mm

Chapeau de palier en acier avec quatre trous de montage Cat® de 26 mm de diamètre

Marque: Cat

Images du produit
3G-0910: Chapeau de palier en acier de diamètre intérieur minimum de 101,75 mm
3G-0910: Chapeau de palier en acier de diamètre intérieur minimum de 101,75 mm

Chapeau de palier en acier avec quatre trous de montage Cat® de 26 mm de diamètre

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 3G-0910
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 3G-0910

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 103
Diamètre intérieur (in): 4,06
Longueur hors tout (mm): 181
Longueur hors tout (in): 7,13
Largeur hors tout (mm): 70
Largeur hors tout (in): 2,76
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3G-0910

NIVELEUSE

24H 24M 24

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D7H D7R SERIES D8R D8K D8L D8N D7R LGP D8R II D9N D7R II D7R XR D7E LGP D7E 8D 7 8 183B 8S 8U 9U 9SU 7SU 7A 7S 7U 8SU 7S LGP 8A

TRACTEUR POUR PASSAGE À GUÉ

D7R II

TRACTEUR SUR PNEUS

834 844 834G 834H 834K 824G II 824 824H 824G 844H 824K 844K

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825 825G II 825H 825G 825K 836H 836G 836K 826G 826H 826K 836 826 826G II

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

57H 57 58

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert