AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles
3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur
3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur

Goupille d'étrier à perçage croisé Cat®

Marque: Cat

Images du produit
3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur
3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur
3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur
3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur
3H-8538: Goupille d'étrier à perçage croisé de 38,70 mm de longueur

Goupille d'étrier à perçage croisé Cat®
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
Description :
Une broche d'étrier est une broche cylindrique solide avec une tête cylindrique plate à une extrémité et un bord chanfreiné à l'extrémité opposée. Les broches d'étrier à perçage croisé sont retenues avec une goupille fendue, tandis que les goupilles d'étrier rainurée sont retenues avec un segment de retenue.

Attributs :
• Type de goupille : Perçage croisé
• Matériau : Acier
• Diamètre de tige : 9.40 mm (0,370 po)
• Diamètre de la tête : 12,7 mm (0,500 po)
• Longueur de goupille : 36.5 mm (1,437 po)

Applications :
Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat® local pour plus d'informations.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Une broche d'étrier est une broche cylindrique solide avec une tête cylindrique plate à une extrémité et un bord chanfreiné à l'extrémité opposée. Les broches d'étrier à perçage croisé sont retenues avec une goupille fendue, tandis que les goupilles d'étrier rainurée sont retenues avec un segment de retenue.

Attributs :
• Type de goupille : Perçage croisé
• Matériau : Acier
• Diamètre de tige : 9.40 mm (0,370 po)
• Diamètre de la tête : 12,7 mm (0,500 po)
• Longueur de goupille : 36.5 mm (1,437 po)

Applications :
Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat® local pour plus d'informations.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Type de goupille: Perçage croisé
Désignation des matériaux: Acier
Diamètre de la goupille (mm): 9.4
Diamètre de la tête (mm): 12.7
Longueur (mm): 36.5
Diamètre de la goupille (in): 0.37
Diamètre de la tête (in): 0.500
Longueur (in): 1.437
Pin Length (mm): 36.5
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Unités de mesureImpérialesMétriques
Type de goupille: Perçage croisé
Désignation des matériaux: Acier
Diamètre de la goupille (mm): 9.4
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Forwarder
574554
Track-Type Tractor
D7GD7G2
Challenger
MTC735MTC745MTC755MTC765
Integrated Toolcarrier
IT38HIT38GIT38G IIIT14G2IT24FIT28G
Hydraulic Control
41
Truck
772770
Front Shovel
235C
Excavator
229225219D215B231D215C215D235C235D229D245D225B225D245B219
Cold Planer
PM-201PM-565PM-565B
Motor Grader
12H NA12H12K120H163H135H NA12H ES120H ES160120160K140K160H163H NA120K140H120H NA140H NA140K 2120 GC140H ES140143H135H160H NA140 GC16GC160H ES120K 2
Compact Wheel Loader
910G914G2
Wheel Loader
938G II928H928G924F924H924G924GZ938G928HZ938H930G930H924HZ
Voir plus
Forwarder
574554
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 3H-8538
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert