AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAxes droits3T-9353: Arbre de couplage de commande d’équipement de 15,867 mm de diamètre
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAxes droits
3T-9353: Arbre de couplage de commande d’équipement de 15,867 mm de diamètre
3T-9353: Arbre de couplage de commande d’équipement de 15,867 mm de diamètre

Arbre de timonerie de commande d'équipement de 15,867 mm de diamètre Cat® avec fente pour clavette demi-lune

Marque: Cat

fallback-image
3T-9353: Arbre de couplage de commande d’équipement de 15,867 mm de diamètre

Arbre de timonerie de commande d'équipement de 15,867 mm de diamètre Cat® avec fente pour clavette demi-lune

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 3T-9353
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 3T-9353

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diameter (mm): 15,87
Pin Length (mm): 200
Diameter (in): 0,625
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3T-9353

TRACTEUR À CHAÎNES

D9L D10R D10N 10 9 9U 10SU 10U 9S 9C

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

59 59N 58L 59L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert