AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises
421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm
421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm

L'entretoise de brosse à balai Cat® offre un espacement précis pour un balayage efficace et améliore la stabilité et la collecte des débris

Marque: Cat

Images du produit
421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm
421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm
421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm
421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm
421-1549: Entretoise de brosse à balai de diamètre intérieur de 254 mm

L'entretoise de brosse à balai Cat® offre un espacement précis pour un balayage efficace et améliore la stabilité et la collecte des débris
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
Diagramme des pièces pour 421-1549
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 421-1549

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 278
Diamètre intérieur (in): 10
Diamètre intérieur (mm): 254
Diamètre extérieur (in): 10,95
Désignation des matériaux: Acier
Largeur hors tout (in): 1,18
Largeur (mm): 30
Largeur hors tout (mm): 30
Largeur (in): 1,19
Poids (kg): 0,1
Poids (lb): 0,22
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 421-1549

OUTIL DE TRAVAIL

BP22 BP25 BA30 BA25 BA22 BA25 BA22 BA30 BP25 BP22

CHARGEUSE SUR PNEUS

908H 906H

TRACTEUR SUR PNEUS

924H 966H 926M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert