AccueilTrain de roulementComposants de roulementGroupes de roues folles422-2588: Assemblage roue folle de chaîne
Accueil
Train de roulementComposants de roulementGroupes de roues folles
422-2588: Assemblage roue folle de chaîne
422-2588: Assemblage roue folle de chaîne

Groupe de roues folles SystemOne™

Marque: Cat

Images du produit
422-2588: Assemblage roue folle de chaîne
422-2588: Assemblage roue folle de chaîne
422-2588: Assemblage roue folle de chaîne
422-2588: Assemblage roue folle de chaîne
422-2588: Assemblage roue folle de chaîne

Groupe de roues folles SystemOne™

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 422-2588
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 422-2588

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 634,8
Diamètre de la bride (in): 24,4
Diamètre de filetage (in): 24,39
Diamètre de filetage (mm): 619,5
Diamètre d'arbre (mm): 53,9
Type de bride: Bride centrale
Largeur de train de roulement (mm): 265,7
Diamètre de la bride (mm): 620
Hauteur (mm): 619,5
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2,123
Mounting Cap Bolt Thread Size: M12
Shaft OD (mm): 53,92
Center Flange Width (mm): 48
UC System: ABRASION
Shaft Protrusion Length (mm): 99,31
Center Flange Width (in): 1,89
Shaft Protrusion Length (in): 3,91
Idler Rim Width (in): 3,02
Center Flange Diameter (mm): 619,5
Idler Rim Width (mm): 76,7
Tread Type: Center Tread (Relieved)
Shaft Length (mm): 275
Bearing Mounting Length (mm): 325
Shaft Length (in): 10,827
Bearing Mounting Length (in): 12,795
Center Flange Diameter (in): 24,39
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 422-2588

TRACTEUR À CHAÎNES

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert