AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques irrégulières423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques irrégulières
423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur
423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur

Rondelle de butée Cat® de 6,12 mm d’épaisseur utilisée dans la pompe à eau

Marque: Cat

Images du produit
423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur
423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur
423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur
423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur
423-0938: Rondelle de butée de 6,12 mm d’épaisseur

Rondelle de butée Cat® de 6,12 mm d’épaisseur utilisée dans la pompe à eau

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 423-0938
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 423-0938

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille de trou (in): 0,26
Diamètre intérieur (in): 0,77
Taille de trou (mm): 6,5
Diamètre intérieur (mm): 20
Longueur (in): 2,2
Longueur (mm): 55,98
Matière: Bronze
Épaisseur (in): 0,24
Diamètre extérieur (in): 1,97
Épaisseur (mm): 6,12
Diamètre extérieur (mm): 50
Poids (kg): 0,08
Poids (lb): 0,17
Type de rondelle: Palier de butée
Largeur (in): 1,44
Largeur (mm): 36,61
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 423-0938

PELLE HYDRAULIQUE

5230B 5130 5130B

TOMBEREAU DE CHANTIER

789D 785D 3508B 785 789 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 785B 776D 776C 784C

MOTEUR - INDUSTRIEL

3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B CG170-16 3512B 3561B 3516B 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 3056 G3520H G3512H G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

MOTEUR - MACHINE

3516C

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3516B XQC1200 PMG3516 PM3516 PM3512 G3516J G3516H G3520 G3520H 3512E 3512B 3512C POWER SYS G3520 3516B G3516C G3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

TRACTEUR SUR PNEUS

854G 994 992G 994F 994D 994H

OEM SOLUTIONS

CAT WDS

PRODUITS PÉTROLIERS

2016 3512 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3512B 3512C

PRODUITS MARINS

G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516H G3520C 3516 G3520E 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN G3512E G3512H 3516B 3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

ALTERNATEUR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert