Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauTélématique425-8648: Kit récepteur GPS MS352 pour HIM 1.3/2.0-Tope 3.2
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauTélématique425-8648: Kit récepteur GPS MS352 pour HIM 1.3/2.0-Tope 3.2
425-8648: Kit récepteur GPS MS352 pour HIM 1.3/2.0-Tope 3.2

Kit de récepteur adaptable Cat® utilisé pour le module d'interface Health

Marque: Cat

Images du produit
425-8648: Kit récepteur GPS MS352 pour HIM 1.3/2.0-Tope 3.2
425-8648: Kit récepteur GPS MS352 pour HIM 1.3/2.0-Tope 3.2

Kit de récepteur adaptable Cat® utilisé pour le module d'interface Health

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

121-9940: Rondelle plate de 0,5 mm d'épaisseur
121-9940: Rondelle plate de 0,5 mm d'épaisseurQuantité: 8
343-8447: ASS. MONTAGE GAUCHE
343-8447: ASS. MONTAGE GAUCHEQuantité: 1
343-8450: ASS. MONTAGE - FAISCEAU
343-8450: ASS. MONTAGE - FAISCEAUQuantité: 1
372-4806: Antenne GPS de cabine conducteur
372-4806: Antenne GPS de cabine conducteurQuantité: 1
371-7044: Récepteur satellite
371-7044: Récepteur satelliteQuantité: 1
424-0877: Câble coaxial de caméra
424-0877: Câble coaxial de caméraQuantité: 2
424-0876: Câble coaxial de 5 500 mm de long
424-0876: Câble coaxial de 5 500 mm de longQuantité: 1
344-2356: Symbole CE Étiquette du film
344-2356: Symbole CE Étiquette du filmQuantité: 1
385-2568: ENS. FAISCEAU
385-2568: ENS. FAISCEAUQuantité: 1
367-3253: Faisceau de câbles pour récepteur 18 GA
367-3253: Faisceau de câbles pour récepteur 18 GAQuantité: 1
6B-4540: Écrou hexagonal n°4-40X2,49
6B-4540: Écrou hexagonal n°4-40X2,49Quantité: 4
6V-2480: Vis à tête cylindrique No.4
6V-2480: Vis à tête cylindrique No.4Quantité: 4
Affichage de 1 à 12 sur 12
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 425-8648

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 425-8648

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée