AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur426-1769: Kit refroidisseur d'huile et conduites
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
426-1769: Kit refroidisseur d'huile et conduites
426-1769: Kit refroidisseur d'huile et conduites

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Images du produit
426-1769: Kit refroidisseur d'huile et conduites
426-1769: Kit refroidisseur d'huile et conduites

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
426-1769426-1769
457-2365457-2365
503-0738503-0738
Afficher toutes les pièces
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bords
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bordsQuantité: 1
4N-0641: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
4N-0641: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
330-8195: Joint torique de 44,12 mm de diamètre intérieur
330-8195: Joint torique de 44,12 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2P-4305: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
2P-4305: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mm
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mmQuantité: 3
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieur
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
214-7567: Joint torique de 10,52 mm de diamètre interne
214-7567: Joint torique de 10,52 mm de diamètre interneQuantité: 2
2P-3760: Joint à bride à deux boulons de 0,8 mm
2P-3760: Joint à bride à deux boulons de 0,8 mmQuantité: 1
4N-3841: Joint statique de contacteur de débit de 0,79 mm d'épaisseur
4N-3841: Joint statique de contacteur de débit de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 1
1J-9671: JOINT - JOINT TORIQUE
1J-9671: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 2
2S-0795: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
2S-0795: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
2N-3350: Joint torique de 21,59 mm de diamètre intérieur
2N-3350: Joint torique de 21,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
228-7092: Joint torique de 22,5 mm de diamètre extérieur
228-7092: Joint torique de 22,5 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieur
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 15 sur 15
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 426-1769
Le kit contient: Joints statiques, joints
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 426-1769

TRACTEUR À CHAÎNES

D8R D8N

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert