AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits généraux de réparation et d'entretien de moteur430-3914: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits généraux de réparation et d'entretien de moteur430-3914: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
430-3914: Kit de révision générale de moteur (Bronze)

Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour machines

Marque: Cat

Images du produit
430-3914: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
430-3914: Kit de révision générale de moteur (Bronze)

Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour machines

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

424-1361: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS
424-1361: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONSQuantité: 1
428-9317: Kit d'installation de la pompe à eau
428-9317: Kit d'installation de la pompe à eauQuantité: 1
5P-6436: Joint torique de 29,87 mm de diamètre intérieur
5P-6436: Joint torique de 29,87 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1R-1808: Filtre à huile moteur
1R-1808: Filtre à huile moteurQuantité: 1
1W-8407: Manchon de bloc-cylindres de 8 mm de diamètre intérieur
1W-8407: Manchon de bloc-cylindres de 8 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
467-4243: Ressort de guidage de 21,266 mm de diamètre intérieur
467-4243: Ressort de guidage de 21,266 mm de diamètre intérieurQuantité: 12
0L-1026: Bouchon en demi-lune non fileté de 13 mm de diamètre extérieur
0L-1026: Bouchon en demi-lune non fileté de 13 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
3F-5792: Joint torique de 129,77 mm de diamètre intérieur
3F-5792: Joint torique de 129,77 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
326-1644: ENS. FILTRE
326-1644: ENS. FILTREQuantité: 1
116-3715: Goujon de verrouillage conique en acier de 85 mm de long
116-3715: Goujon de verrouillage conique en acier de 85 mm de longQuantité: 12
213-3190: Coussinet de bielle de 86 mm de diamètre extérieur
213-3190: Coussinet de bielle de 86 mm de diamètre extérieurQuantité: 6
240-0041: Reniflard de carter moteur
240-0041: Reniflard de carter moteurQuantité: 1
305-0793: Kit d'installation d'un injecteur de carburant unique
305-0793: Kit d'installation d'un injecteur de carburant uniqueQuantité: 6
347-3148: Collier de serrage de 48,00 mm de diamètre interne minimum
347-3148: Collier de serrage de 48,00 mm de diamètre interne minimumQuantité: 2
425-6640: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
425-6640: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILEQuantité: 1
430-7210: Kit d'installation de la culasse
430-7210: Kit d'installation de la culasseQuantité: 1
424-1264: Kit de joints pour le carter de volant moteur
424-1264: Kit de joints pour le carter de volant moteurQuantité: 1
3E-8017: Écrou de blocage conique M10 x 1,5 mm
3E-8017: Écrou de blocage conique M10 x 1,5 mmQuantité: 12
1R-0762: Filtre à carburant moteur
1R-0762: Filtre à carburant moteurQuantité: 1
203-5805: Palier lisse de 70,10 mm de diamètre extérieur
203-5805: Palier lisse de 70,10 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
4F-5695: Bouchon en demi-lune non fileté de 51,16 mm de diamètre extérieur
4F-5695: Bouchon en demi-lune non fileté de 51,16 mm de diamètre extérieurQuantité: 4
4P-4369: Entretoise en acier de 11,50 mm de diamètre interne
4P-4369: Entretoise en acier de 11,50 mm de diamètre interneQuantité: 6
5P-0597: Collier de serrage de diamètre interne minimum 44,45 mm
5P-0597: Collier de serrage de diamètre interne minimum 44,45 mmQuantité: 1
033-6032: Joint torique de diamètre interne de 26,7 mm
033-6032: Joint torique de diamètre interne de 26,7 mmQuantité: 1
3B-0623: Bouchon cuvette non fileté de 25,73 mm de diamètre extérieur
3B-0623: Bouchon cuvette non fileté de 25,73 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
6V-5839: RONDELLE RIGIDE
6V-5839: RONDELLE RIGIDEQuantité: 12
242-3864: Ressort de compression de 58,50 mm de longueur libre
242-3864: Ressort de compression de 58,50 mm de longueur libreQuantité: 2
115-4072: Palier lisse de 79,29 mm de diamètre extérieur
115-4072: Palier lisse de 79,29 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
430-4352: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
430-4352: KIT DE POSE DE CARTER AVANTQuantité: 1
280-6794: Flexible de 38,1 mm de diamètre intérieur
280-6794: Flexible de 38,1 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
216-5586: Palier lisse en acier de 65,32 mm de diamètre interne
216-5586: Palier lisse en acier de 65,32 mm de diamètre interneQuantité: 1
248-5513: Thermostat
248-5513: ThermostatQuantité: 1
Affichage de 1 à 32 sur 34Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 430-3914

Élément constitutif de base des quatre niveaux, le kit de rénovation de moteur Bronze comprend toutes les pièces nécessaires pour une réparation à faible coût, ainsi que des composants à valeur ajoutée comme des coussinets de bielle. Elle comprend également des composants que vous ne pensez peut-être pas à remplacer, tels que les goujons, les roulements et le régulateur de température du liquide de refroidissement, qui pourraient entraîner des pannes coûteuses et des immobilisations imprévues s’ils ne sont pas remplacés, ainsi que les joints statiques et les joints nécessaires pour remonter le moteur (kit de rénovation prêt à l’emploi).

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 430-3914
Le kit Bronze contient: coussinets de bielle standard, paliers d'arbre à cames, filtre à huile, filtre à carburant, goujons, contre-écrous, régulateurs de température de liquide de refroidissement, contre-écrous et boulons pour turbocompresseur, joints statiques et joints standard.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 430-3914

PELLE HYDRAULIQUE

330C L 330C LN 330C FM 330C 330C MH

NIVELEUSE

160H 140H 163H 143H 14H

UNITÉ D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE MOBILE

330C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée