AccueilCabinesVisibilité de cabineRétroviseurs436-2886: Rétroviseur
Accueil
CabinesVisibilité de cabineRétroviseurs
436-2886: Rétroviseur
436-2886: Rétroviseur

Rétroviseur Cat® de 382 mm de hauteur pour la cabine

Marque: Cat

Images du produit
436-2886: Rétroviseur
436-2886: Rétroviseur
436-2886: Rétroviseur
436-2886: Rétroviseur
436-2886: Rétroviseur

Rétroviseur Cat® de 382 mm de hauteur pour la cabine

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 436-2886
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 436-2886

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 231
Désignation des matériaux: Vitre
Hauteur (in): 15
Largeur (mm): 120
Longueur (in): 9
Poids (kg): 1
Hauteur (mm): 382
Largeur (in): 4,7
Material: Glass Ceramic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 436-2886

PELLE HYDRAULIQUE

M317F M318F M315F

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M322F M323F M314F M320F M314-07 M313-07 M320 M314 M316F MH3026 M315 M318F M318 M319 M316 MH3024 M317

PELLE POUR MANUTENTION

MH3022 MH3024

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert