AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet436-9689: Lame de coupe centrale
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet
436-9689: Lame de coupe centrale
436-9689: Lame de coupe centrale

Lame de coupe 19 mm

Marque: Cat

Images du produit
436-9689: Lame de coupe centrale
436-9689: Lame de coupe centrale
436-9689: Lame de coupe centrale
436-9689: Lame de coupe centrale
436-9689: Lame de coupe centrale

Lame de coupe 19 mm
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
Diagramme des pièces pour 436-9689
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 436-9689

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 13,268
Edge Length (in): 94,528
Edge Length (mm): 2 401
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 283
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 11,142
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 283
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 11,142
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 75
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 2,953
End 1 Hole Offset (in): 2,953
End 1 Hole Offset (mm): 75
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 337
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 436-9689

CHARGEUSE SUR PNEUS

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert