AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameProtections443-4547: Protection de lame côté gauche
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameProtections
443-4547: Protection de lame côté gauche
443-4547: Protection de lame côté gauche

Protection de lame côté gauche CapSure™ Cat®

Marque: Cat

Images du produit
443-4547: Protection de lame côté gauche
443-4547: Protection de lame côté gauche
443-4547: Protection de lame côté gauche
443-4547: Protection de lame côté gauche
443-4547: Protection de lame côté gauche
443-4547: Protection de lame côté gauche

Protection de lame côté gauche CapSure™ Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 443-4547
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 443-4547

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Épaisseur de la lame de base (in): 3,94
Épaisseur de la lame de base (mm): 100
Longueur (in): 23,43
Longueur (mm): 595
Matière: Cast Steel
Largeur (in): 11,417
Largeur (mm): 290
Depth (in): 23,425
Hole Spacing (in): 3,937
Series: X-2
Size: 100 mm
Thickness (mm): 60,7
Wear or Durability: Standard
Base Edge Thickness Class: 100
Bevel Angle: 30
Position: LH
Spade Angle: 22
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 2,39
Attachment Method: CapSure
Depth (mm): 595
Hole Spacing (mm): 100
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 443-4547

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6020B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert