AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm
Accueil
Circuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique
448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm
448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm

Segment de piston intermédiaire de 170 mm de diamètre extérieur Cat®

Marque: Cat

Images du produit
448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm
448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm
448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm
448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm
448-3651: Segment de piston - diam ext 170 mm

Segment de piston intermédiaire de 170 mm de diamètre extérieur Cat®
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
Diagramme des pièces pour 448-3651
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 448-3651

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 170
Diamètre de jauge (in): 6,69
Diamètre de jauge (mm): 170
Hauteur hors tout (in): 7,17
Hauteur (in): 0,118
Longueur hors tout (in): 57,15
Hauteur (mm): 3
Largeur hors tout (in): 53,9
Puissance (watts): 5353
Matière: Acier
Épaisseur (mm): 5,7
Tension (volts): 675
Poids (kg): 0,06
Poids (lb): 4,67
Largeur (mm): 3
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 448-3651

PELLE HYDRAULIQUE

5230B 5130B

TOMBEREAU DE CHANTIER

789G 785D 793D 789D 789 785 785 789 797 785G 793D 793C 789C 789D 777B 789B 785C 777D 785D 797B 785B 776D 784C

MOTEUR - INDUSTRIEL

3516C 3516B 3508B 3512E 3512C 3512B 3561B 3512E 3512B 3512C 3516B 3516C

MOTEUR - MACHINE

3516C

FOREUSE

MD6380 MD6540C

OEM SOLUTIONS

CAT WDS

ROTARY CUTTER

RC20

ALTERNATEUR

SR5 SR4B SR4BHV

TRACTEUR À CHAÎNES

D11N D11R

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

PM3516 XQ2280 XQC1200 XQC1600 3512E 3516C 3516E 3512B 3512C

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6060

TRACTEUR SUR PNEUS

854G 992G 994F 994D 994K 994H 995

PRODUITS PÉTROLIERS

3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3512B 3512C

PRODUITS MARINS

SR5 3516C GEN 3516B GEN 3516C 3516B G3520K 3516E 3512C 3512B 3512C 3516C 3512B 3508C 3512C 3512E 3508C 3516C 3516E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert