AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles456-8491: Flexible hydraulique de diamètre intérieur de 9,5 mm
Accueil
Flexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles
456-8491: Flexible hydraulique de diamètre intérieur de 9,5 mm
456-8491: Flexible hydraulique de diamètre intérieur de 9,5 mm

Les tuyaux hydrauliques Cat® sont flexibles, ce qui leur permet de se plier et de contourner différents obstacles tout en conservant leur résistance et leur durabilité

Marque: Cat

Images du produit
456-8491: Flexible hydraulique de diamètre intérieur de 9,5 mm
456-8491: Flexible hydraulique de diamètre intérieur de 9,5 mm

Les tuyaux hydrauliques Cat® sont flexibles, ce qui leur permet de se plier et de contourner différents obstacles tout en conservant leur résistance et leur durabilité

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 456-8491
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 456-8491

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Capacité de pression (psi): 168 000
Bulk Unit of Measure: CM
Diamètre intérieur (in): 0,37
Diamètre intérieur (mm): 9,52
Taille (in): -6
Diamètre extérieur (in): 0,81
Diamètre extérieur (mm): 20,5
Pression de fonctionnement (kPa): 42 000
Pression de fonctionnement (psi): 6 091
Température de fonctionnement: -40 °C à 121 °C
Matière: Caoutchouc
Application: Résistance à l'huile
SAE: SAE 100R15
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 456-8491

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert