AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin457-2370: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
457-2370: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
457-2370: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
457-2370: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
457-2370: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

167-2212: Joint de butée d'un diamètre de tige de 90 mm
167-2212: Joint de butée d'un diamètre de tige de 90 mmQuantité: 1
162-7210: Bague d'appui de 177,8 mm de diamètre extérieur
162-7210: Bague d'appui de 177,8 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
105-2653: Piston de guidage de 180 mm de diamètre d'alésage
105-2653: Piston de guidage de 180 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
506-2324: Joint en 2 pièces de 180 mm de diamètre d'alésage
506-2324: Joint en 2 pièces de 180 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
186-5397: Guide de tige de 1,45 mm d'épaisseur
186-5397: Guide de tige de 1,45 mm d'épaisseurQuantité: 1
282-9598: Joint d'essuie-glace à lèvres de 89,95 mm de diamètre intérieur
282-9598: Joint d'essuie-glace à lèvres de 89,95 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-8380: Joint de tête de 174,24 mm de diamètre intérieur
8T-8380: Joint de tête de 174,24 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
167-2325: Joint en U de bielle de vérin de 89,25 mm de diamètre intérieur
167-2325: Joint en U de bielle de vérin de 89,25 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8J-1665: Joint torique de 164,46 mm de diamètre intérieur
8J-1665: Joint torique de 164,46 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 457-2370

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 457-2370

TRACTEUR À CHAÎNES

D10T2 D10 D11

TRACTEUR SUR PNEUS

980L 980K 980 980M 980K HLG 980XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert