AccueilCabinesAutres composants de cabine469-1708: Fixation du radiateur
Accueil
CabinesAutres composants de cabine
469-1708: Fixation du radiateur
469-1708: Fixation du radiateur

La fixation du radiateur Cat® comprend une plaque d'acier utilisée dans la porte de chauffage du châssis de table

Marque: Cat

Images du produit
469-1708: Fixation du radiateur
469-1708: Fixation du radiateur
469-1708: Fixation du radiateur
469-1708: Fixation du radiateur
469-1708: Fixation du radiateur

La fixation du radiateur Cat® comprend une plaque d'acier utilisée dans la porte de chauffage du châssis de table

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 469-1708
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 469-1708

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Longueur (mm): 1 434
Épaisseur du matériau (mm): 3
Taille de trou (mm): 6; 11 (4X)
Longueur (in): 56,46
Épaisseur du matériau (in): 0,12
Taille de trou (in): 0.236; 0.43 (4X)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 469-1708

FINISSEUR

AP655F L AP600 AP600F AP655 AP655F AP500F AP555F AP1000 AP1055 SE50 V SE60 V SE60 VT XW SE60 V XW SE50 VT SE60VT XW

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert