AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs469-4318: Adaptateur d'angle gauche
Accueil
Outils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs
469-4318: Adaptateur d'angle gauche
469-4318: Adaptateur d'angle gauche

Adaptateur K130 double languette sans marteau (tige verticale), côté gauche

Marque: Cat

Images du produit
469-4318: Adaptateur d'angle gauche
469-4318: Adaptateur d'angle gauche
469-4318: Adaptateur d'angle gauche
469-4318: Adaptateur d'angle gauche
469-4318: Adaptateur d'angle gauche
469-4318: Adaptateur d'angle gauche

Adaptateur K130 double languette sans marteau (tige verticale), côté gauche

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 469-4318
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 469-4318

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Series: K Series
Size: K130
Overall Length (mm): 538
Width (in): 6,654
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 21,181
Width (mm): 169
Base Edge Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22.5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 14,173
Corner Kickout Angle: 4
Bottom Strap Length (mm): 360
Type: Two Strap
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 469-4318

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Pièces associées
469-4317
469-4317: Adaptateur d'angle côté droit
Vérifier le prix
469-4316
469-4316: Adaptateur central à double languette
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert