AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet472-1470: Lame de coupe centrale
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet
472-1470: Lame de coupe centrale
472-1470: Lame de coupe centrale

Lames de coupe 30 mm

Marque: Cat

Images du produit
472-1470: Lame de coupe centrale
472-1470: Lame de coupe centrale
472-1470: Lame de coupe centrale
472-1470: Lame de coupe centrale
472-1470: Lame de coupe centrale

Lames de coupe 30 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 472-1470
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 472-1470

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 9,803
Edge Length (in): 38,74
Edge Length (mm): 984
Position: Center
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 249
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 9,803
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 249
Thickness (mm): 30
End 1 Hole Spacing (in): 9,803
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 153
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 6,024
End 1 Hole Offset (in): 6,024
End 1 Hole Offset (mm): 153
Thickness (in): 1,181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 249
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 472-1470

TRACTEUR SUR PNEUS

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert