AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe472-4122: Lame de coupe
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe
472-4122: Lame de coupe
472-4122: Lame de coupe

Lame de coupe D3, D4 First, 21 mm

Marque: Cat

Images du produit
472-4122: Lame de coupe
472-4122: Lame de coupe
472-4122: Lame de coupe
472-4122: Lame de coupe
472-4122: Lame de coupe

Lame de coupe D3, D4 First, 21 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
472-4122472-4122
472-4113472-4113
472-4112472-4112
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 472-4122
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 472-4122

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 21
Overall Length (mm): 1 212,8
End 2 Hole Offset (mm): 73
Width (in): 6,496
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,748
End 2 Hole Offset (in): 2,874
Width (mm): 165
End 1 Hole Offset (in): 2,874
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 8
End 1 Hole Offset (mm): 73
Edge Type: Precision
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,827
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 472-4122

TRACTEUR À CHAÎNES

D3K2 XL D4K2 LGP D3K2 LGP

Voir plus
Pièces associées
3F-5108
3F-5108: Boulon de charrue fileté 5/8-11 de 57,15 mm de long
Vérifier le prix
5P-8247
5P-8247: Rondelle rigide de 3,5 mm d'épaisseur
Vérifier le prix
4K-0367
4K-0367: Écrou hexagonal de 0,625 
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert