AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants487-5768: ADAPTATEUR
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants
487-5768: ADAPTATEUR
487-5768: ADAPTATEUR

Cat® Fluid Carrying Tee Adapter

Marque: Cat

Images du produit
487-5768: ADAPTATEUR
487-5768: ADAPTATEUR
487-5768: ADAPTATEUR
487-5768: ADAPTATEUR
487-5768: ADAPTATEUR

Cat® Fluid Carrying Tee Adapter
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
A tee adapter is a type of pipe fitting that is shaped like the letter "T". It is used to create a branch or intersection in a plumbing or piping system. A tee adapter has three openings, with one on the main line and two on the branch lines that are perpendicular to the main line.

Attributes:
• Provided with compression ends for tube outer diameter of 20mm on every end.
• Can withstand maximum pressure.

Applications:
The tee adapters are used to connect pipes of different sizes and split the flow of fluid.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

A tee adapter is a type of pipe fitting that is shaped like the letter "T". It is used to create a branch or intersection in a plumbing or piping system. A tee adapter has three openings, with one on the main line and two on the branch lines that are perpendicular to the main line.

Attributes:
• Provided with compression ends for tube outer diameter of 20mm on every end.
• Can withstand maximum pressure.

Applications:
The tee adapters are used to connect pipes of different sizes and split the flow of fluid.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Material: Alloy Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
Material: Alloy Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Generator Set
3516C3516E
Shovel
6040
Hydraulic Shovel
606060306040
Voir plus
Generator Set
3516C3516E
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 487-5768
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert