AccueilMoteurComposants de moteurCulasses et composantsComposants de culasse4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm
Accueil
MoteurComposants de moteurCulasses et composantsComposants de culasse
4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm
4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm

Insert de siège de soupape d'admission rapporté

Marque: Cat

Images du produit
4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm
4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm
4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm
4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm
4N-5893: Insert de soupape moulé en acier spécial 39,10 mm

Insert de siège de soupape d'admission rapporté
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
Description :

  • Les inserts sont des composants importants des sièges de soupape, où sont installées les soupapes d'admission.

Attributs :

  • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :

  • Les inserts sont des composants importants des sièges de soupape, où sont installées les soupapes d'admission.

Attributs :

  • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Longueur (mm): 203.2
Hauteur (in): 1
Largeur (mm): 127
Longueur (in): 8
Hauteur (mm): 25.4
Material: Stainless Steel
Unités de mesureImpérialesMétriques
Longueur (mm): 203.2
Hauteur (in): 1
Largeur (mm): 127
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Pumper
HT400SCT673SPS342SPT342
Underground Art Truck
AE40AE40 IIAD45AD40
Generator
SR500WEGSR4SR4B
Truck Engine
C-10C-1231763408B340834063406C3406B3176B
Power Module
PM3412
Load Haul Dump
R1700 II
Off Highway Truck
773
Oem Solutions
3412C
Winch
57H59N59L58L5958
Motor Grader
16G24H16H NA
Track-Type Tractor
D8 GCD9 GCD8GCD8RD8LD8ND9RD8R IID9LD9ND10ND10R
Marine Engine
31963408B3408C3406B3406C3176BC30C323412C3412E3412D341234083406
Pipelayer
587R578583R589
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5110B
Front Shovel
5080
Excavator
375-A L345B345B L375-A245245D245B
Ripper Scarifier
16G
Generator Set
3412C34123408C3406C
Wheel Tractor
633E II651B651E621631D631E631G623B623E623F621B657E621E621F633D639D627B627E627F637G637D637E
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350RM-250C
Track Loader
983B
Petroleum Engine
3412E
Soil Compactor
825G825C
Cold Planer
PR-1000PR-450CPR-1000CPM-465PR-450PM-565PR-750BPM-565B
Wheel Dozer
844834B814B824G824C824G II
Landfill Compactor
836826G II826C826G
Wheel Loader
988F II990980G II988B988F980F II992D980C992C980F980G990 II
Road Reclaimer
RR-250RR-250BRM-350B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Engine - Machine
32083408
Challenger
7575D75C85C85D95E
Gen Set Engine
3406C3406B3408B3408C34123412C34063408
Articulated Truck
D35HPD400ED400DD350ED400D40D
Ripper
1098
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3406B3406C3408E3408B3408C3176C3176B3412340631963412E3412C
Quarry Truck
775D775B773E771D771C
Truck
69D773E773D773B775E775D769D769C
Wheel Scraper
651E621E621F621B657E623F623E627F627E
Gas Engine
G3412G3408BG3408G3406
Tractor
768C772B
Bulldozer
10SU824S8S8U9C9U9S834U834S10U8A8259SU8SU
Voir plus
Pumper
HT400SCT673SPS342SPT342
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 4N-5893
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert