AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe4T-3422: Lame de coupe
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe
4T-3422: Lame de coupe
4T-3422: Lame de coupe

Lame de coupe D10N, D9T, 8U, 7U 25 mm

Marque: Cat

Images du produit
4T-3422: Lame de coupe
4T-3422: Lame de coupe
4T-3422: Lame de coupe
4T-3422: Lame de coupe
4T-3422: Lame de coupe

Lame de coupe D10N, D9T, 8U, 7U 25 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 4T-3422
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 4T-3422

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 1 094,4
End 2 Hole Offset (mm): 90
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 43,087
End 2 Hole Offset (in): 3,543
Width (mm): 254
End 1 Hole Offset (in): 3,543
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 90
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4T-3422

TRACTEUR À CHAÎNES

D9T

OUTIL DE TRAVAIL

836G 834G

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

836H 836G 836K 836

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert